UDHOME2 BN
Product details
Product description
Produktname
Bodensteckdose unbestückt, mit Bürstenauslass , 140x140x110 , UDHOME2 BN
GTIN
4012197366773
Artikelbeschreibung gesamt
Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 100 mm, der Nivellierbereich + 35 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Deckel mit Dekorplatte und Bürstenauslass zur Leitungsführung. Leergehäuse für bis zu 2 Modul 45®-Einbaugeräte in dem Montageträger und 2 Datenbuchsen im optionalen Datentechnikträger.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
UDHOME2 BN
Technical data
Farbe
USER_FILLED_VALUE
Material
Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Breite (mm)
140
Dimension
140x140x110
Gewicht
2,2
Höhe (mm)
100
Länge (mm)
140
Classifications
ETIM group
EG000005
ETIM class
EC000024
Other data
Ausschreibungstext
Quadratische Bodensteckdose mit einer Bürstenleiste zur Leitungsausführung und einem Deckel mit Dekorplatte. Für den Einsatz im System- oder Estrichboden in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken gepflegten Böden. Leergehäuse für bis zu 2 Modul 45®-Einbaugeräte in dem Montageträger und 2 Datenbuchsen im optionalen Datentechnikträger. Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Geprüft nach EN 50085-2- 2. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301 • Oberfläche: Blank, nachbehandelt • Mengeneinheit: Stück • Länge: 140 mm • Breite: 140 mm • Höhe: 100 mm • min. Fußbodenhöhe: 100 mm • max. Fußbodenhöhe: 135 mm • Ausführung: quadratisch • Geeignet für Doppelboden: ja • Geeignet für Hohlböden: ja • Geeignet für Nasspflege: nein • Mit Bodenbelagsaussparung: nein • Anzahl der einbaubaren Geräte: 2 • Einsatzbereich im genutzten Zustand: 6.101.1 trockene Bodenpflege • Einsatzbereich im ungenutzten Zustand: 6.101.1 trockene Bodenpflege • IP-Schutzart im genutzten Zustand: IP20 • IP-Schutzart im ungenutzten Zustand: IP40 • IK-Schutzgrad: IK10 • Länge Außenmaß: 140 mm • Breite Außenmaß: 140 mm • min. Estrichhöhe: 100 mm • max. Estrichhöhe: 135 mm • Anzahl Gerätebecher: 0 Marke: OBO BETTERMANN Art.-Nr.: 7368352 Typ: UDHOME2 BN