Trennwand TWP

Produktdetails

Produktbeschreibung
Trennwand horizontal für Pultkanal , 14x92x2000 , TWP
4012195147510
127 548 354
Trennwand für Pultkanal zur Unterteilung der Kanäle bei unterschiedlichen Spannungsebenen.
OBO Bettermann
TWP
Technische Daten
zink
Stahl bandverzinkt
14
14x92x2000
0,87
92
2000
Klassifikationen
EG000006
EC001009
Sonstige
Trennwand horizontal für Pultkanal zur Unterteilung der Geräteeinbaukanäle zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen. Trennwand für den Pultkanal. Selbstleitende Kontaktierung bei der Montage. Systembestandteil nach DIN EN 50085-1. • Werkstoff: Stahl • Farbe: zink • Mengeneinheit: Meter • Länge: 2000 mm • Breite: 14 mm • Höhe: 92 mm • Halogenfrei: ja • Geeignet für Kanalhöhe: 133 mm • Befesigungsart: steckbar Marke: OBO BETTERMANN Art.-Nr.: 6288264 Typ: TWP