TP-Hängestiel FT
Product details
Product description
Produktname
TP-Hängestiel , L545mm , TPS 545 FT
GTIN
4012196473779
Artikelbeschreibung gesamt
TP-Stiel zur Befestigung an waagerechten Betondecken.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
TPS 545 FT
Technical data
Farbe
zink
Material
Stahl tauchfeuerverzinkt
Breite (mm)
60
Dimension
L545mm
Funktionserhalt
nein
Gewicht
0,89
Höhe (mm)
120
Länge (mm)
545
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC000082
Other data
Ausschreibungstext
Hängestiel aus Trapez-Profil, gelocht, zum Erstellen von Tragkonstruktionen für Kabeltrassen. Geeignet für Montage an waagerechten Betondecken. Ausleger Typ TPSA 145 können beidseitig am TP-Hängestiel montiert werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, FT • Länge: 545 mm • Breite: 60 mm • Höhe: 120 mm • Mengeneinheit: Stück • Ausführung: S-Profil Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6364500 Typ: TPS 545 FT