TP-Hängestiel FS
Produktdetails
Produktbeschreibung
Produktname
TP-Hängestiel , L645mm , TPS 645 FS
GTIN
4012196199457
ELDAS-Nr.
127 080 199
Artikelbeschreibung gesamt
TP-Stiel zur Befestigung an waagerechten Betondecken.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
TPS 645 FS
Technische Daten
Farbe
zink
Material
Stahl bandverzinkt
Breite (mm)
60
Dimension
L645mm
Funktionserhalt
nein
Gewicht
0,99
Höhe (mm)
120
Länge (mm)
645
Klassifikationen
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC000082
Sonstige
Ausschreibungstext
Hängestiel aus Trapez-Profil, gelocht, zum Erstellen von Tragkonstruktionen für Kabeltrassen. Geeignet für Montage an waagerechten Betondecken. Ausleger Typ TPSA 145 können beidseitig am TP-Hängestiel montiert werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt, FS • Länge: 645 mm • Breite: 60 mm • Höhe: 120 mm • Mengeneinheit: Stück • Ausführung: S-Profil Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6364365 Typ: TPS 645 FS