Schnellverbinder ALU

Produktdetails

Produktbeschreibung
Schnellverbinder Vario , 44x44mm , 249 8-10 ALU
4012195417736
156 831 029
• für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen • schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
OBO Bettermann
249 8-10 ALU
Technische Daten
USER_FILLED_VALUE
Aluminium
44
44x44mm
0,066
44
Klassifikationen
EG000021
EC000514
Sonstige
Schnellverbinder zum Erstellen von T-, Kreuz- und Parallel-Verbindungen. Für 2 Rundleiter mit je Ø 8-10 mm. Fixierung mit Sechskantschraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl. Entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305). • Werkstoff: Aluminium • Mengeneinheit: Stück • Länge: 44 mm • Breite: 44 mm • Rundleiterdurchmesser Leiter 1: 8 - 10 mm • Rundleiterdurchmesser Leiter 2: 8 - 10 mm • Art der Befestigungsschraube: Sechskantschraube • Art des Verbinders: Mehrzweckverbindungsklemme • Blitzstromfähigkeit: H/100 kA • Geeignet für Verbindung: Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 • Passung: Rd 8-10 mm • Zwischenplatte: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 5311519 Typ: 249 8-10 ALU