Product details

Product description
Distanzbügel für Gitterrinne , B150mm , DBLG 20 150 FT
4012196043088
Distanzbügel zum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden oder an der Wand. Auf dem Distanzbügel können die Gitterrinnentypen GRM mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm montiert werden.
OBO Bettermann
DBLG 20 150 FT
Technical data
zink
Stahl tauchfeuerverzinkt
220
B150mm
0,181
20
30
Classifications
EG000004
EC001003
Other data
Distanzbügel für Gitterrinnen mit Maschenweite 50 x 100 mm, zur Abstandsmontage auf Boden oder Wand. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. Mit Klemmhaken zur schraubenlosen Schnellbefestigung der Gitterrinne. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461, FT • Mengeneinheit: Stück • Höhe: 20 mm • Ausführung: Wand-/Deckenbügel Trapezprofil • Rinnenbefestigung: Haltenase Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6015660 Typ: DBLG 20 150 FT