DBLG FS
Product details
Product description
Produktname
Distanzbügel für Gitterrinne , B50mm , DBLG 20 050 FS
GTIN
4012196961528
Artikelbeschreibung gesamt
Zum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden. Ebenfalls als Wandbefestiger einsetzbar.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
DBLG 20 050 FS
Technical data
Farbe
zink
Material
Stahl bandverzinkt
Breite (mm)
120
Dimension
B50mm
Gewicht
0,103
Höhe (mm)
20
Länge (mm)
30
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001003
Other data
Ausschreibungstext
Distanzbügel für Gitterrinnen mit Maschenweite 50 x 100 mm, zur Abstandsmontage auf Boden oder Wand. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. Mit Klemmhaken zur schraubenlosen Schnellbefestigung der Gitterrinne. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt, DIN EN 10346, FS • Mengeneinheit: Stück • Länge: 30 mm • Breite: 120 mm • Höhe: 20 mm • Ausführung: Wand-/Deckenbügel Trapezprofil • Rinnenbefestigung: Haltenase Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6015646 Typ: DBLG 20 050 FS