Kabeltragwanne mit Befestigungsschiene
Produktdetails
Produktbeschreibung
Produktname
Kabeltragwanne für Einzelverlegung , 44x200x113 , KTW 100 FT
GTIN
4012196440948
Artikelbeschreibung gesamt
Kabeltragwannen für eine schnelle und einfache Kabelverlegung in Einsatzgebieten, in denen herkömmliche Kabeltragsysteme aus Platzgründen nicht montiert werden können. Die Kabeltragwannen verfügen über eine große Auflagefläche und abgeruntete Außenkanten zum Schutz der Kabel.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
KTW 100 FT
Technische Daten
Farbe
zink
Material
Stahl tauchfeuerverzinkt
Blechstärke (mm)
2
Breite (mm)
113
Dimension
44x200x113
Gewicht
0,48
Höhe (mm)
44
Länge (mm)
198
Klassifikationen
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC003510
Sonstige
Ausschreibungstext
Kabeltragwanne zum Montieren auf Befestigungsschiene, zum Verlegen von Kabeln. Geeignet für Montage an Betonwänden. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, FT • Länge: 198 mm • Breite: 113 mm • Höhe: 44 mm • Mengeneinheit: Stück • Ausführung: einfach • Blechstärke: 2 mm • Anzahl der Wannen:0 • F in kN pro Wanne: 0,35 kN Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6006890 Typ: KTW 100 FT