IS8 FT Hängestiel mit AS 15 FT Ausleger
Product details
Product description
Produktname
Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte , 80x42x1100 , IS 8 K 110 FT
GTIN
4012196196876
ELDAS-Nr.
127 082 099
Artikelbeschreibung gesamt
Hängestiel (I-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte. Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
IS 8 K 110 FT
Technical data
Farbe
zink
Material
Stahl tauchfeuerverzinkt
Breite (mm)
80
Dimension
80x42x1100
Funktionserhalt
nein
Gewicht
7,278
Höhe (mm)
42
Länge (mm)
1100
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC000082
Other data
Ausschreibungstext
Hängestiel aus I-Profil mit angeschweißter Kopfplatte, 2-seitig gelocht, zum Erstellen von Tragkonstruktionen für Kabeltrassen. Geeignet für Montage an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Stielausleger Typ AS 15, AS 30, AS 55 können beidseitig am I-Hängestiel montiert werden. Ausleger stufenlos verstellbar. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, FT • Länge: 1100 mm • Breite: 80 mm • Höhe: 42 mm • Mengeneinheit: Stück • Ausführung: I-Profil • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6361234 Typ: IS 8 K 110 FT