90-Vertikalbogen, steigend 160 FT
Product details
Product description
Produktname
Bogen 90° steigend für Weitspannkabelleiter 160 , 160x200 , WLBS 90 162 FT
GTIN
4012196173891
Artikelbeschreibung gesamt
Bogen 90°, vertikal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
WLBS 90 162 FT
Technical data
Farbe
zink
Material
Stahl tauchfeuerverzinkt
Abbiegung (Winkel)
90°
Breite (mm)
200
Dimension
160x200
Funktionserhalt
nein
Gewicht
12,75
Höhe (mm)
160
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Weitspann-Ausführung
ja
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC001535
Other data
Ausschreibungstext
Vertikal steigender 90°-Bogen, Formteil für Weitspannkabelleitern Seitenhöhe 160 mm. Mit Verbinderlochung. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. Formteile müssen durch die Tragkonstruktion unterstützt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461, FT • Mengeneinheit: Stück • Breite: 200 mm • Höhe: 160 mm • Verbinder: ohne Verbinder • Winkel: 90° • Richtungsänderung: vertikal steigend Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6230423 Typ: WLBS 90 162 FT