90°-Vertikalbogen fallend 60 A2
Product details
Product description
Produktname
Vertikalbogen 90° fallend , 60x100 , RBV 610 F A2
GTIN
4012195688563
Artikelbeschreibung gesamt
Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
RBV 610 F A2
Technical data
Farbe
edelstahl
Material
Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Abbiegung (Winkel)
90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem
geschraubt
Ausführung Verbinder
ohne Verbinder
Blechstärke (mm)
1
Breite (mm)
100
Dimension
60x100
Funktionserhalt
nein
Gewicht
0,61
Höhe (mm)
60
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Weitspann-Ausführung
nein
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002400
Other data
Ausschreibungstext
90°-Vertikalbogen, fallend, zum Erstellen vertikaler Auf- und Abgänge, Formteil für schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Mit Verbinderlochung. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. Formteile müssen durch die Tragkonstruktion unterstützt werden. • Werkstoff: Edelstahl, rostfrei 1.4301, A2 • Oberfläche: blank, nachbehandelt, 2B • Mengeneinheit: Stück • Breite: 100 mm • Höhe: 60 mm • Verbinder: ohne Verbinder • Winkel: 90° • Richtungsänderung: vertikal fallend • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7007155 Typ: RBV 610 F A2