90°-Vertikalbogen fallend 110 FT
Produktdetails
Produktbeschreibung
Produktname
Vertikalbogen 90° fallend , 110x150 , RBV 115 F FT
GTIN
4012195995630
Artikelbeschreibung gesamt
Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
RBV 115 F FT
Technische Daten
Farbe
zink
Material
Stahl tauchfeuerverzinkt
Abbiegung (Winkel)
90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem
geschraubt
Ausführung Verbinder
ohne Verbinder
Blechstärke (mm)
1
Breite (mm)
150
Dimension
110x150
Funktionserhalt
nein
Gewicht
1,24
Höhe (mm)
110
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Weitspann-Ausführung
nein
Klassifikationen
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002400
Sonstige
Ausschreibungstext
90°-Vertikalbogen, fallend, zum Erstellen vertikaler Auf- und Abgänge, Formteil für schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Mit Verbinderlochung. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. Formteile müssen durch die Tragkonstruktion unterstützt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461, FT • Mengeneinheit: Stück • Breite: 150 mm • Höhe: 110 mm • Verbinder: ohne Verbinder • Winkel: 90° • Richtungsänderung: vertikal fallend • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7007353 Typ: RBV 115 F FT