90°-Bogen 110 FT
Produktdetails
Produktbeschreibung
Produktname
Bogen 90° für Weitspannkabelrinne 110 , 110x200 , WRB 90 120 FT
GTIN
4012196352159
ELDAS-Nr.
127 062 409
Artikelbeschreibung gesamt
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
WRB 90 120 FT
Technische Daten
Farbe
zink
Material
Stahl tauchfeuerverzinkt
Abbiegung (Winkel)
90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem
geschraubt
Ausführung Verbinder
ohne Verbinder
Blechstärke (mm)
2
Breite (mm)
200
Dimension
110x200
Gewicht
12,082
Höhe (mm)
110
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Weitspann-Ausführung
ja
Klassifikationen
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002400
Sonstige
Ausschreibungstext
Horizontaler 90°-Bogen, Formteil für Weitspannkabelleitern Seitenhöhe 110 mm. Mit Verbinderlochung. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. Formteile müssen durch die Tragkonstruktion unterstützt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: tauchfeuerverzinkt, DIN EN ISO 1461, FT • Mengeneinheit: Stück • Breite: 200 mm • Höhe: 110 mm • Verbinder: ohne Verbinder • Winkel: 90° • Richtungsänderung: horizontal Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6098344 Typ: WRB 90 120 FT