90°-Bogen 160 FS
Produktdetails
Produktbeschreibung
Produktname
Bogen 90° für Weitspannkabelrinne 160 , 160x200 , WRB 90 162 FS
GTIN
4012196335237
Artikelbeschreibung gesamt
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
WRB 90 162 FS
Technische Daten
Farbe
zink
Material
Stahl bandverzinkt
Abbiegung (Winkel)
90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem
geschraubt
Ausführung Verbinder
ohne Verbinder
Blechstärke (mm)
2
Breite (mm)
200
Dimension
160x200
Gewicht
13,9
Höhe (mm)
160
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Weitspann-Ausführung
ja
Klassifikationen
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002400
Sonstige
Ausschreibungstext
Horizontaler 90°-Bogen, Formteil für Weitspannkabelleitern Seitenhöhe 160 mm. Mit Verbinderlochung. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. Formteile müssen durch die Tragkonstruktion unterstützt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt, DIN EN 10346, FS • Mengeneinheit: Stück • Breite: 200 mm • Höhe: 160 mm • Verbinder: ohne Verbinder • Winkel: 90° • Richtungsänderung: horizontal Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6098703 Typ: WRB 90 162 FS