90°-Bogen 110 FS
Product details
Product description
Produktname
Bogen 90° für Weitspannkabelrinne 110 , 110x200 , WRB 90 120 FS
GTIN
4012196033676
ELDAS-Nr.
127 002 009
Artikelbeschreibung gesamt
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
WRB 90 120 FS
Technical data
Farbe
zink
Material
Stahl bandverzinkt
Abbiegung (Winkel)
90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem
geschraubt
Ausführung Verbinder
ohne Verbinder
Blechstärke (mm)
2
Breite (mm)
200
Dimension
110x200
Gewicht
11,455
Höhe (mm)
110
Rostfreier Stahl, gebeizt
nein
Weitspann-Ausführung
ja
Classifications
ETIM group
EG000004
ETIM class
EC002400
Other data
Ausschreibungstext
Horizontaler 90°-Bogen, Formteil für Weitspannkabelleitern Seitenhöhe 110 mm. Mit Verbinderlochung. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. Formteile müssen durch die Tragkonstruktion unterstützt werden. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt, DIN EN 10346, FS • Mengeneinheit: Stück • Breite: 200 mm • Höhe: 110 mm • Verbinder: ohne Verbinder • Winkel: 90° • Richtungsänderung: horizontal Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 6098304 Typ: WRB 90 120 FS