101 RH-16 Reduzierhülse für FangFix
Produktdetails
Produktbeschreibung
Produktname
Reduzierhülse für FangFix System , 16mm , 101 RH-16
GTIN
4012195674924
Artikelbeschreibung gesamt
Reduziert die Bohrung des FangFix-Steines von Ø 20 mm auf Ø 16 mm. Geeignet zur Installation von GFK-Isolationsstangen Ø 16 mm.
Hersteller
OBO Bettermann
Typ
101 RH-16
Technische Daten
Farbe
schwarz
Material
Polyamid
Breite (mm)
24
Dimension
16mm
Gewicht
0,00187
Höhe (mm)
12
Länge (mm)
48
Klassifikationen
ETIM group
EG000021
ETIM class
EC000490
Sonstige
Ausschreibungstext
Reduzierhülse zum Reduzieren der Bohrung des FangFix-Steines von Ø 20 mm auf Ø 16 mm. Geeignet zur Installation von GFK-Isolationsstangen Ø 16 mm. • Werkstoff: Polyamid • Farbe: schwarz • Mengeneinheit: Stück • Länge: 48 mm • Breite: 24 mm • Höhe: 12 mm • Passung: 16 mm Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 5408101 Typ: 101 RH-16