Produktdetails

Produktbeschreibung
Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne , 110x600 , RWEB 160 FS
4012195995517
Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
OBO Bettermann
RWEB 160 FS
Technische Daten
zink
Stahl bandverzinkt
1
600
110x600
nein
0,71
110
nein
nein
Klassifikationen
EG000004
EC001007
Sonstige
Reduzierwinkel zur Breitenreduzierung von Kabelrinnen oder als Endabschluss zum Verschließen von Kabelrinnenenden. Inklusive Befestigungsmaterial. • Werkstoff: Stahl, St • Oberfläche: bandverzinkt, DIN EN 10346, FS • Mengeneinheit: Stück • Breite: 600 mm • Höhe: 110 mm • Funktionserhalt: nein Marke: OBO Bettermann Art.-Nr.: 7111740 Typ: RWEB 160 FS